3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP025R2+BAC



Ürün kategorisine dön
EP025R2+BAC

EP025R2+BAC

Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, İçten ve dıştan dişli, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F], Glikol izleme

Boruya montaj için ZREV..F (boru bağlantı elemanı) aksesuarı gereklidir. Lütfen siparişinize dahil edin!
Bkz. "Mekanik aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 771,00
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
Arşiv
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
Z-INSH15

Z-INSH15

İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 30,60
Proje listesine ekle
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için

Liste fiyatı: EUR 152,00
Proje listesine ekle
ZR2325

ZR2325

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 25, Rp 1", R 1"

Liste fiyatı: EUR 20,20
Proje listesine ekle
ZREV25F

ZREV25F

Boru bağlantı elemanı for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Liste fiyatı: EUR 33,30
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
2 yollu
V'nom [l/s]
0.97
Debi, ayarlanabilir
V'nom'un %25...100'ü
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
-10...120°C [14...248°F]
Akışkan sıcaklığı not
  • -10...2°C arası akışkan sıcaklığında mil ısıtma aparatı ya da vana boynu uzatma parçası kullanılması önerilir.
  • Motor tipine bağlı olarak izin verilen akışkan sıcaklığında sınırlamalar olabilir. Sınırlamalar, motorların ilgili veri kataloglarında yer almaktadır.
Kapanma basıncı
1400 kPa
Fark basınç, Δpmax
350 kPa
Fark basınç notu
Düşük gürültülü çalışma için 200 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Eşit yüzdesel
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten ve dıştan dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.7 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)