3. Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

EP020R6+BAC-HH1



Ürün kategorisine dön
EP020R6+BAC-HH1

EP020R6+BAC-HH1

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, İçten dişli, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F], yoğuşma anahtarlı, kablo uzunluğu 2 m

Liste fiyatı
EUR 1.460,00
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
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Dirsek 90° erkek/dişi, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 34,80
Proje listesine ekle
ZR-004

ZR-004

Sabitleme braketi 6 yollu vana DN 15/20

Liste fiyatı: EUR 20,70
Proje listesine ekle
ZR2320

ZR2320

Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Liste fiyatı: EUR 16,00
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 247,00
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle

Sensörler

22HH-10

22HH-10

Yoğuşma anahtarı, Dahili sensör, LED

Liste fiyatı: EUR 155,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Patern
6 yollu
V'nom [l/h]
2500
Debi, ayarlanabilir
%4,2...100 Vnom
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Akışkan sıcaklığı
6...80°C [43...176°F]
Kapanma basıncı
350 kPa
Akış karakteristiği {Tools}
Lineer
Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
Boru bağlantısı
İçten dişli

Motor özellikleri

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4.8 W
Güç tüketimi (beklemede)
4.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
8.1 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)