EP015R-R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, İçten dişli, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1260 l/h, Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F]
- Liste fiyatı
- EUR 908,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
P2P15PE-1GE
Dirsek 90° erkek/dişi, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", 2 parçalı set
ZR2315
Boru bağlantı elemanı içten dişli küresel vana için, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Elektriksel ilave cihaz
CRK24-B1
Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 6 yollu
- V'nom [l/h]
- 1260
- Debi, ayarlanabilir
- V'nom'un %5...100'ü
- Akışkan
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Akışkan sıcaklığı
- 6...80°C [43...176°F]
- Kapanma basıncı
- 350 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 110 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Lineer
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- İçten dişli
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP54