ZR24-2
Mil ısıtma aparatı DN 15...50 küresel vana için, AC/DC 24 V, 20 W
- Liste fiyatı
- EUR 115,00
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
Vana özellikleri
- Akışkan sıcaklığı
- -10...20°C [14...68°F]
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Bağlantı, Besleme
- Kablo 1 m
- Koruma kategorisi
- IP20