TR24
Rotary motor, 2 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 100 s, IP40
- Liste fiyatı
- EUR 156,00
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
- 0,5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 0,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Geçici dişli ayırma
- Çalışma süresi (motor)
- 100 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- -7...50°C [19...122°F]