H6032X10-S2/NVK230A-3
Glob vana, 2 yollu, DN 32, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.682,00
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
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Patern
- 2 yollu
- Kvs
- 10 m³/h
- Akışkan
- Sıcak su ve buhar (Δp/P1 <0.4), hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- 5...150°C [41...302°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- 120°C, 2500 kPa'ya kadar
- 150°C, 2430 kPa'ya kadar
- Kapanma basıncı
- 900 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Kvs değerinin maks. %0,05'i
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kontrol tipi
- Yüzer kontrol
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2