BKN230-24MP
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
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
BAT72
Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm
Liste fiyatı: EUR 98,10
Fiyatınız: ...
BAT72/9
Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 90 mm
Liste fiyatı: EUR 97,20
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 230 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 8 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 10 VA
- Kontrol tipi
- MP-Bus
- Koruma kategorisi
- IP40