BKN230-24-MOD
İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için
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
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
BAT72
Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm
Liste fiyatı: EUR 94,50
Fiyatınız: ...
BAT72/9
Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 90 mm
Liste fiyatı: EUR 93,60
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 230 V
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Koruma kategorisi
- IP40