3. Termal Enerji Sayacı (TEM)

22PEM-1UH



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Termal enerji sayacı MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kablolu güvenlik contası, izolasyon ceketi

Kalorimetre aktivasyonu

Liste fiyatı
EUR 1.804,00
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
Arşiv
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 25,00
Proje listesine ekle
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Damarlı emniyet contası, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 21,40
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 27,50
Proje listesine ekle
A-22PEM-A11

A-22PEM-A11

T-parça, DN 50, Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1

Liste fiyatı: EUR 74,50
Proje listesine ekle
EXT-EF-50A

EXT-EF-50A

Montaj parçasız MID aksesuar kiti, DN 50

Liste fiyatı: EUR 674,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-50B

EXT-EF-50B

Montaj parçalı MID aksesuar kiti, DN 50

Liste fiyatı: EUR 799,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-50E

EXT-EF-50E

MID aksesuar kiti EV, DN 50, G 2"

Liste fiyatı: EUR 278,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-50G

EXT-EF-50G

Aç/kapa vana DN 50 Rp 2"

Liste fiyatı: EUR 296,00
Proje listesine ekle
ZREV50F

ZREV50F

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası / Energy Valve için, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Liste fiyatı: EUR 91,90
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 362,00
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 50

Liste fiyatı: EUR 709,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Thermal energy meter activation

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debi qp
15
Haberleşme
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Gösterge tipi
LCD
Akışkan
Su
Vana boyutu
50 mm
Vana boyutu
2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)