3. Termal Enerji Sayacı (TEM)

22PE-1UF



Ürün kategorisine dön
22PE-1UF

22PE-1UF

Termal enerji sayacı, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kovan, izolasyon ceketi

Liste fiyatı
EUR 1.400,00
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
Arşiv
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

T-parça thermowell ile, DN 32

Liste fiyatı: EUR 55,30
Proje listesine ekle
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Kovan Paslanmaz çelik, 80 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 46,90
Proje listesine ekle
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 25,00
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 27,50
Proje listesine ekle
ZREV32F

ZREV32F

Boru bağlantı elemanı for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 47,30
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 362,00
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 32

Liste fiyatı: EUR 552,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debi qp
6
Haberleşme
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Akışkan
Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
32 mm
Vana boyutu
1 1/4 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)