22RTH-19-1
Oda sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, beyaz, RAL 9003
Dahil olan parçalar: Vidalar
Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.
Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
- Liste fiyatı
- EUR 136,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı
Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Ölçüm aralığı nemi
- Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
- Sıcaklık ölçüm aralığı
- 0...50°C [32...122°F]
- Haberleşme
- MP-Bus
- Çıkış Voltajı [Aralık]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. direnç 5 kΩ (Tip 22RTM-19-1) - Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5 V, 0...10 V (fabrika ayarı), NFC üzerinden seçilebilen 2...10 V