01ATS-105XC
Donma monitörü, Anahtar, -10...15°C, Kapiler 6 m, Manuel reset
Dahil olan parçalar: 6 montaj braketi içeren montaj kiti
- Liste fiyatı
- EUR 134,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Donma
- Çıkış sinyali
- Anahtar
- Çıkış sinyali donma koruması anahtar not
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Anahtar ayarı 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Anahtar ayarı 1-4
- DC 230 V 0.25 A