3. Termal Enerji Sayacı (TEM)

22PEM-1UF



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Termal enerji sayacı MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kablolu güvenlik contası, izolasyon ceketi

Kalorimetre aktivasyonu

Liste fiyatı
EUR 1.526,00
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
Arşiv
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 32...50
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir

Liste fiyatı: EUR 25,00
Proje listesine ekle
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Damarlı emniyet contası, 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 21,40
Proje listesine ekle
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli

Liste fiyatı: EUR 27,50
Proje listesine ekle
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

T-parça, DN 32, Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1

Liste fiyatı: EUR 42,40
Proje listesine ekle
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

Montaj parçasız MID aksesuar kiti, DN 32

Liste fiyatı: EUR 320,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

Montaj parçalı MID aksesuar kiti, DN 32

Liste fiyatı: EUR 407,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID aksesuar kiti EV, DN 32, G 1 1/4"

Liste fiyatı: EUR 173,00
Proje listesine ekle
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Aç/kapa vana DN 32 Rp 1 1/4"

Liste fiyatı: EUR 111,00
Proje listesine ekle
ZREV32F

ZREV32F

Boru bağlantı elemanı for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Liste fiyatı: EUR 47,30
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Çevirici Bluetooth/NFC

Liste fiyatı: EUR 369,00
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Çevirici M-Bus

Liste fiyatı: EUR 362,00
Proje listesine ekle

Yedek sensör modülleri

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Termal enerji sayacı MID sensör modülü DN 32

Liste fiyatı: EUR 642,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Thermal energy meter activation

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
  • Debi
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debi qp
6
Haberleşme
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Gösterge tipi
LCD
Akışkan
Su
Vana boyutu
32 mm
Vana boyutu
1 1/4 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)