3. Kanal Sensörleri (Hava)

01DT-1BL



Ürün kategorisine dön
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Pt1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm

Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo

Liste fiyatı
EUR 46,60
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik

Liste fiyatı: EUR 10,30
Proje listesine ekle
A-22D-A05

A-22D-A05

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç

Liste fiyatı: EUR 21,10
Proje listesine ekle
A-22D-A09

A-22D-A09

Montaj plakası S muhafaza

Liste fiyatı: EUR 6,70
Proje listesine ekle
A-22P-A44

A-22P-A44

Termal kontak sıvısı

Liste fiyatı: EUR 2,80
Proje listesine ekle
A-22P-A45

A-22P-A45

Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı

Liste fiyatı: EUR 29,30
Proje listesine ekle
A-22P-A51

A-22P-A51

Soğuk bariyer, Plastik, L 50 mm, thermowell A-22P-A.. için

Liste fiyatı: EUR 24,60
Proje listesine ekle

Kovanlar

A-22P-A06

A-22P-A06

Kovan Paslanmaz çelik, 50 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 34,80
Proje listesine ekle
A-22P-A08

A-22P-A08

Kovan Paslanmaz çelik, 100 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 35,90
Proje listesine ekle
A-22P-A18

A-22P-A18

Kovan Pirinç, 50 mm, R 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 17,30
Proje listesine ekle
A-22P-A20

A-22P-A20

Kovan Pirinç, 100 mm, R 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 16,80
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 41,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Pt1000
Çıkış sinyali pasif sıcaklık
Pt1000
Prob uzunluğu
100 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)