22PE-1UD
Termal enerji sayacı, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Dahil olan parçalar: Kelepçeli RJ bağlantı modülü için lastik rondela, kovan, izolasyon ceketi
- Liste fiyatı
- EUR 1.158,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22PEM-A01
İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için, DN 15...25
yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Liste fiyatı: EUR 22,90
ZREV20F
Boru bağlantı elemanı for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Liste fiyatı: EUR 20,10
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
Ağ geçitleri ve saha modülleri
Yedek sensör modülleri
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
-
- Debi
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debi qp
- 2.5
- Haberleşme
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 20 mm
- Vana boyutu
- 3/4 inch