01DT-1CL
Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Prob uzunluğu 100 mm, Prob çapı 6 mm
Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo
- Liste fiyatı
- EUR 45,80
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
A-22P-A51
Soğuk bariyer, Plastik, L 50 mm, thermowell A-22P-A.. için
Kovanlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Ni1000
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Ni1000
- Prob uzunluğu
- 100 mm