01CT-1DPF
Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif, Ni1000TK5000, Prob uzunluğu 200 mm, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı
Dahil olan parçalar: Montaj flanşı
- Liste fiyatı
- EUR 36,90
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Ürün videoları
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Ni1000TK5000
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Ni1000TK5000
- Prob uzunluğu
- 200 mm