01CT-1DH
Kablo sıcaklık sensörü pasif, Ni1000TK5000, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm, Kablo 2 m, 2-kontaklı
- Liste fiyatı
- EUR 24,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A03
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik
Liste fiyatı: EUR 10,30
A-22D-A05
Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç
Liste fiyatı: EUR 21,10
A-22P-A45
Sıkıştırma fittingi, Paslanmaz çelik, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı
Liste fiyatı: EUR 29,30
Kovanlar
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Ni1000TK5000
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Ni1000TK5000
- Prob uzunluğu
- 50 mm