2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

01ATS-1040B



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Donma monitörü, Anahtar, -10...15°C, Kapiler 3 m, Otomatik reset

Dahil olan parçalar: 6 montaj braketi içeren montaj kiti

Liste fiyatı
EUR 109,00
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
  • Ürün videoları
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle

MagiCAD Cloud

  • Şimdi görüntüle

Başarı hikayeleri
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
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Donma
Çıkış sinyali
Anahtar
Çıkış sinyali donma koruması anahtar not
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Anahtar ayarı 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Anahtar ayarı 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)