3. Boru Sensörleri (Su)

22WDP-115



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22WDP-115

22WDP-115

Fark basınç sensörü, Su, 0...6 bar, aktif, 0...10 V

Liste fiyatı
EUR 562,00
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 55,70
Proje listesine ekle
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 109,00
Proje listesine ekle
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Boru bağlantı elemanı, Pirinç, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 56,50
Proje listesine ekle
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Boru bağlantı elemanı, Paslanmaz çelik, Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli), 2 parçalı set

Liste fiyatı: EUR 128,00
Proje listesine ekle
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montaj braketi 22WDP-.. için, Metal

Liste fiyatı: EUR 21,20
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Bağlantı kablosu, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 41,80
Proje listesine ekle
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Bağlantı kablosu, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. için

Liste fiyatı: EUR 51,90
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range 2024

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Konektör fişi
Ölçülen değerler
Fark basınç
Çıkış sinyali
0...10 V
Ölçüm aralığı basınç
0...6 bar
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...10 V, min. direnç 2 kΩ

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)