R-22PE-0UG
Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 40
- Liste fiyatı
- EUR 572,00
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
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Ölçülen değerler
- Debi
- Debi qp
- 10
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Akışkan
- Soğuk ve sıcak su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
- Vana boyutu
- 40 mm
- Vana boyutu
- 1 1/2 inch