R-22PE-0UE



Ürün kategorisine dön
R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 25

Liste fiyatı
EUR 521,00
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
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
3.5
Çıkış Voltajı [Aralık]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Akışkan
Soğuk ve sıcak su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
25 mm
Vana boyutu
1 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)