Ana sayfa
0

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
İndirilenler klasörünü görüntüle
İndirilenler merkezine
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
    İndirilenler merkezine
  • 0

    Sepetinizdeki ürünler

    Sepet boş.
    Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Aksesuarlar

R-22PE-0UC



Ürün kategorisine dön
R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Termal Enerji Sayacı Sensör Modülü DN 15

Liste fiyatı
EUR 458,00
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
İhale metinleri

  • İndir

Başarı hikayeleri

  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Kablo
Ölçülen değerler
Debi
Debi qp
1.5
Çıkış Voltajı [Aralık]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Akışkan
Soğuk ve sıcak su, hacmen maks. %60'ye kadar glikol içeren su
Vana boyutu
15 mm
Vana boyutu
1/2 inch

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)