22UTH-150X
Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü aktif, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Dahil olan parçalar: Dübeller, vidalar, ek kablo rakoru
- Liste fiyatı
- EUR 470,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Araçlar
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması, yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
A-22G-A05
Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı nemi
-
- Modbus ile ayarlanabilir
- Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
- Sıcaklık ölçüm aralığı
-
- Modbus ile ayarlanabilir
- -20...80°C [-5...175°F]
- Haberleşme
- Modbus RTU
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir