22UTH-13
Hava şartlarına karşı koruyuculu açık hava sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, 4...20 mA
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, yağmur kapağı, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 310,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Liste fiyatı: EUR 9,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
- 4...20 mA
- Ölçüm aralığı nemi
- %0...100 RH yoğuşmasız
- Çıkış Akımı [Aralık]
- 2x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω