22UTH-110X
Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü aktif, 0...5 V, 0...10 V
Dahil olan parçalar: Dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 421,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Liste fiyatı: EUR 9,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı nemi
- %0...100 RH yoğuşmasız
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir