01UT-1C
Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif, Ni1000, Dahili sensör
Dahil olan parçalar: Montaj plakası, dübeller, vidalar
- Liste fiyatı
- EUR 32,20
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 41,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Belimo Sensor Range 2024
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
- Sıcaklık
- Çıkış sinyali
- Ni1000
- Çıkış sinyali pasif sıcaklık
- Ni1000