HTC24-SR
Karışım vanaları için rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40
- Liste fiyatı
- EUR 245,00
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
MS-NRC
Montaj kiti Honeywell/Centra DR..MA karışım vanaları için
Liste fiyatı: EUR 29,30
Fiyatınız: ...
MS-NRC1
Montaj kiti Honeywell/Centra DU.. karışım vanaları için
Liste fiyatı: EUR 112,00
Fiyatınız: ...
MS-NRL
Montaj kiti Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF karışım vanaları için
Liste fiyatı: EUR 21,50
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 5 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- saat yönünde dönüş
- Elle müdahale elemanı
- Muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma
- Dönme açısı
- 90
- Çalışma süresi (motor)
- 70 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP40