LV24A-RE
Glob vana motoru (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 200 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 484,00
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
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Ürün videoları
Glob vana motoru ve Retrofit bağlantının montajı
Çok çeşitli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanan motorlar ve retrofit bağlantılar, oldukça yüksek uyarlanma kabiliyetleri sayesinde seçim, montaj ve uzun dönem servis konusunda rahatlık sağlar.
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm)
- Kuvvet
- 500 N
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Strok
- 20 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 200 s / 20 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2