EV24A-RE
Glob vana motoru (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 188 s, Strok 50 mm, IP54, Klemens
3 noktalı kontrol için lütfen katalogdaki notları dikkate alın.
- Liste fiyatı
- EUR 1.251,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm)
- Kuvvet
- 2500 N
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Strok
- 50 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2