2. Motorlar

Duman kontrol damperi motorları

Kompakt tasarıma sahip, enerji verimli güçlü teknoloji. Belimo duman kontrol damperi motorları, kaçış ve kurtarma yollarının dumansız kalmasını sağlayarak güvenilirlik sunar.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Tork
Voltaj AC/DC
Kontrol tipi
Dönme açısı
Elektrik bağlantısı
Temizle
14 Sonuç bulundu
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
BEN230

BEN230

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEN24

BEN24

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEN24-SR

BEN24-SR

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEN24-ST

BEN24-ST

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 30 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Konnektör fişli kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEE230

BEE230

Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEE24

BEE24

Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEE24-SR

BEE24-SR

Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BEE24-ST

BEE24-ST

Duman kontrol damperi motoru, 25 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Konnektör fişli kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE230

BE230

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 14x14 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE230-12

BE230-12

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE24

BE24

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 14x14 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE24-12

BE24-12

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Konnektör fişli kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
BE24-ST

BE24-ST

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, Kare-kesit 14x14 mm, IP54, Konnektör fişli kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)