NFA
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 379,00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 6 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 9,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tork
- 10 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]