NKQ24A-VST
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
VRU-D3-BAC
VAV-Universal - Dinamik Δp sensörlü modüler VAV/kanal basınç kontrolü çözümü, harici VST damper motoru ile kombine edilebilir.
Uygulama alanı: Konfor havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri veya kontrol damperleri
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. VAV/basınç kanalı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 11 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 22 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 0.5 m VST bağlantı elemanı ile
- Tork
- 6 Nm
- Kontrol tipi
- Oransal
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Anahtar ile seçilebilir %0...100
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Çalışma süresi (motor)
- 4 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 4 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]