TRY230
Rotary motor, 2 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP40
- Liste fiyatı
- EUR 152,00
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
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1,5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Krank kollu
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- -7...50°C [19...122°F]