S2A GR
Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri
- Liste fiyatı
- EUR 97,10
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
Z-SPA
Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 122,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6 x 0.75 mm² halojensiz
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]