S1A
Konum anahtarı 1x SPDT ilave
- Liste fiyatı
- EUR 68,50
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
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-SPA
Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 122,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Konum anahtarı
- 1x SPDT
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]