BAT72
Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm
- Liste fiyatı
- EUR 98,10
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
ZBAT0
Kör kapak BAT için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)
ZBAT72
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT72/9
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT95
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT95/9
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT120
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT140
Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı), Prob uzunluğu 65 mm
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Bağlantı, Besleme
- Kablo 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam kablo, 145°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...55°C [-22...131°F]