Givare
Grunden för komfort
Belimos givare ger en precisionsstyrd, komfortabel rumsmiljö, vilket har stor betydelse för personers välbefinnande och produktivitet. Ställdon och ventiler styr flödet av luft och vatten, givare mäter temperatur, fuktighet, tryck, luftkvalitet och flöde genom kanaler eller rörledningar.
Hög precision och långsiktig stabilitet
För att leverera tillförlitliga och precisa mätningar under byggnadens hela livscykel tillverkas Belimos givare av material av högsta kvalitet. De har en garanti på 5 år och uppfyller kraven för IP65/NEMA 4X.
Innovation för din sinnesfrid
Den innovativa och enhetliga konstruktionen som snäpps igen har en modulär rörmontering och en fjäderbelastad löstagbar kopplingsplint, vilket ger upphov till en säker anslutning som motstår vibrationer och ger maximal utdragskraft – detta sparar tid under ledningsdragningen och säkerställer tillförlitlig kontakt.
Välj rätt givare snabbt med SelectPro, eller använd appen Belimo Retrofit för att hitta ersättningslösningar.