Förgrenade flödessystem
Stora distributionssystem, antingen i en byggnad eller som en del av ett större system (t.ex. fjärrvärme), behöver optimalt delta T för att fungera effektivt.
Användning av Energy Valve på varje enhet är kanske inte alltid så praktiskt, och installation av Energy Valves på huvudledningarna eller vid ingången för fjärrkyla till byggnaden är inte att rekommendera, eftersom Delta T Manager kan strypa vissa enheter när en hel byggnad ska hanteras.
Schematisk beskrivning
Det system som visas i figuren, med Belimo Energy Valves™, har följande fördelaktiga funktioner:
- Flödet till grenen övervakas och kan ställas in för att förhindra för högt flöde till våningen. Enheten övervakar dessutom delta T
- Energin till varje gren är övervakad. Detta kan loggas. Ett larm kan utlösas om efterfrågan i en viss gren ökar dramatiskt.
- Flödet genom varje slutapparat kan nu verifieras med hjälp av den flödesmätare som finns på Energy Valve, genom att öppna dem en åt gången. Om alla ventiler stängs bekräftar det om ventilerna släpper igenom vatten när de är stängda, eller om en bypass-ventil är öppen
- Fullständig grentransparens (volymetriskt flöde, temperaturer, kylnings-/värmeuteffekt, o.s.v.) med dataregistring och anslutning till Belimo Cloud
Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu
Lär dig hur Energy Valve förbättrar ditt grenflöde
Vanliga problem med förgrenade system och hur Belimo Energy Valve™ löser dem
Större byggnader har komplexa fördelningssystem och är bebodda, vilket innebär att eftermontering av en Energy Valve på varje plint är opraktiskt. Brist på kapacitet vid tider med toppbelastning eller straffavgifter från fjärrvärmeleverantörer gör dock att byggnadernas ägare ofta letar efter en lösning. Figuren nedan visar ett tryckberoende system med en enda injusteringsventil. Detta är en vanligt förekommande installation för flera värmeenheter med lågt flöde, till exempel vid golvvärme.
Vårt behov av att göra driften av byggnaderna mer effektiv skapar behovet av att kontrollera vattenflödeshastigheterna inte bara en gång, utan flera gånger per säsong. Erfarenheten visar att de boendes renoveringar eller ändringar av det hydroniska systemet påverkar tryckberoende installationer negativt. Men även när tryckoberoende ventiler är installerade bör kontroll av passerande ventiler och öppna bypass-ventiler vara en prioritet för att hålla temperaturskillnaden inom ett acceptabelt område.
Genom att använda en Energy Valve i grenledningen kan vi mäta det totala flödet till golvet och även till varje enskild enhet, om de öppnas en efter en
Energiläckage används oftast för att beskriva processen där vatten oavsiktligt passerar från flödessidan till returen. En förbikoppling har lämnats öppen efter underhåll eller har axiellt ventilläckage. Dessa små volymer kan snabbt bli leda till stora mängder om det finns många av dem. Hastigheten för denna genomströmning eller detta läckage ökar med tiden när smuts samlas på ventilsätena.
Genom att använda en Energiventil i grenledningen kan vi mäta det totala flödet till golvet och till varje enskild enhet. Du kan säkerställa att förbikopplingar är stängda och att ventiler inte läcker. Om ett antal ventiler läcker, kan kulventil i Energiventilen stängas, vilket förhindrar energiförlust när grenen inte används.
Slutapparater är ofta statiskt injusterade, vilket gör att de får för högt flöde och ger lågt delta T vid dellast. Ventiler kan släppa förbi vatten när de borde vara stängda. Ibland kan en öppen bypass förbli oupptäckt, vilket sänker trycket och drar ned delta T.
Delta-T Manager, som är integrerad i Belimo Energy Valve™, är en funktion som kontinuerligt mäter temperatursskillnaden. Denna information kan antingen användas för att utlösa ett larm när du felsöker grenen och letar efter ventiler som inte stänger eller som läcker, eller förbikopplingar som lämnats öppna. När grenen presterar som bäst igen kan du aktivera Delta-T Manager för att begränsa överflöde till grenen.
Framgångshistoria: Sjukhuset Ludmillenstift, Meppen (Tyskland)
Intelligent energiventil löser långvariga hydraulikproblem
Sjukhuset Ludmillenstift i Meppen, Tyskland är välkänt långt utanför området för sin standard inom medicinsk vård, toppmoderna diagnostiska och terapeutiska teknik, samt sin trevliga atmosfär. Det stora antalet moderniseringar genom åren, i form av tillbyggnader eller modifieringar, resulterade dock i problem i sjukhusets hydrauliska fördelarkretsar. Dessa har äntligen åtgärdats med hjälp av Belimos Energy Valve™.
-
Report - Hospital Ludmillenstift, Germany
(pdf -
6,98 MB)