Vridspjällventiler
Igångkörning med smartphone
Den avancerade vridspjällventil/ställdon-kombinationen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på marknaden. Enkel igångkörning och felsökning med närfältskommunikation möjliggör konfiguration via smartphone, även om ställdonet inte har ström. Med förenklad installation, diagnostik och oöverträffad åtkomst till applikationsdata sätter denna serie nya standarder inom prestanda.
Innovativ design
Den lägre höjden och minskade vikten gör PR-ställdonen snabba och lätta att installera. Den patentansökta självjusterande stoppklacksalgoritmen säkerställer fullständig täthet vid stängningstryck på 200 psi. PR-ställdonet finns även med integrerad teknik med elektrisk nödfunktion i en NEMA 4-kapsling.
Beprövad pålitlighet
Den patenterade tekniken med borstlös likströmsmotor reducerar energiförbrukningen med upp till 80% samt garanterar lång produktlivstid och optimal systemprestanda. Unik elektronik, programvara och tillgänglig superkondensatorteknik möjliggör inte bara för användaren att välja säkerhetsläge (0–100%) utan fördröjer även onödiga ställdonsrörelser under korta spänningssänkningar, vilket förhindrar förändringar i HVAC- och fastighetsautomationssystem.