belimo_TEM-stage-image

Thermische-energiemeter

  1. Home

Transparant thermisch-energiebeheer met IoT-gebaseerde facturering

Meet regelstromen en energieverbruik in verwarmings- en koelsystemen met directe of IoT-gebaseerde kostenberekening met behulp van één enkel apparaat. De MID-goedgekeurde thermische-energiemeters garanderen een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, waardoor de facturering eenvoudig en efficiënt verloopt.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Gecertificeerde thermische meting

De thermische-energiemeters van Belimo voldoen aan EN1434/MID en zijn uitgerust voor directe facturering of IoT-gebaseerde facturering op afstand. De MID-goedgekeurde energiemeters hebben een permanente glycolbewaking met een alarm dat wordt geactiveerd als er glycol in het water aanwezig is dat de energiemetingen zou kunnen verstoren. Bij meteropties zonder MID zorgt Belimo's gepatenteerde automatische glycolbewaking en -compensatie ervoor dat de meting nauwkeurig blijft, ongeacht het type of de concentratie glycol. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Thermische meting met digitale toegang

De thermische-energiemeter met NFC-interface (Near Field Communication) zorgt voor een eenvoudige configuratie en onderhoud, direct via een smartphone, via de Belimo Assistant App of een webserver.

  • Belimo Assistant App
Belimo TEM NFC Commissioning

Naadloze integratie

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

De thermische-energiemeters kunnen direct in het gebouwbeheersysteem worden geïntegreerd en zijn ontworpen voor IoT-gebaseerde energiebewaking en -facturering door externe leveranciers. Eén apparaat geeft alle informatie die u nodig hebt om de energieprestaties van uw systeem te factureren, bewaken en verbeteren.

  • Een frisse benadering van IoT voor gebouwen (BIoT)

Modulair ontwerp voor een snelle vervanging van meters

De thermische-energiemeter bestaat uit een sensormodule met aangesloten temperatuursensoren en bevat de thermische bemetering en logische functies. Datacommunicatie via bus en NFC.  De sensormodule is beschikbaar als reserveonderdeel. In sommige landen is een periodieke vervanging voor de na-ijking vereist volgens de nationale voorschriften. De logische module kan worden gescheiden van de sensormodule (waarbij alle kabels aangesloten blijven), waardoor de onderste sensormodule gemakkelijk kan worden vervangen.

belimo_fast-meter-exchange

Extra resources

Perfomance_Report

Verslag over de prestaties

De kritieke prestatie-indicatoren worden grafisch weergegeven. Deze laten de huidige en historische debietgegevens, het energieverbruik, het temperatuurverschil en een overzicht van waarschuwingen en fouten in de bediening zien die de efficiëntie kunnen beïnvloeden. Het verslag is eenmaal per kwartaal beschikbaar.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Toepassingsgids

In de Belimo Energy Valve™ toepassingsgids vindt u documenten voor de planning, selectie en toepassing van de Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter. De gids is bedoeld om planners, systeemintegrators, HVAC-installateurs, inbedrijfstellers, facilitair managers en gebouweigenaren over de hele wereld educatieve en praktische informatie te geven over deze vooraanstaande producten van Belimo.

  • Belimo toepassingsgids (pdf - 8,15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Technische documentatie

Kom meer te weten over de thermische-energiemeter van Belimo en lees de technische documentatie.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Combineer energiemeting en -beheer, gecertificeerde energiemeting en -facturering

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

De Belimo Energy Valve™ brengt energiemeting, energiebeheer, de Delta T-manager en indien nodig IoT-gebaseerde facturering samen in één apparaat. Hij kan naadloos en direct in het gebouwbeheersysteem of in IoT-gebaseerde bewakingsplatforms worden geïntegreerd, samen met IoT-gebaseerde bewaking, tools voor prestatieverbetering en factureringsgegevens. De twee aparte werelden van "energiebeheer" en "gecertificeerde thermische-energiemeting en -facturering" worden nu verenigd. Door prestatiegerichte functies samen te brengen, bespaart u tijd en geld.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)