• Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
video_13


Films en Video's

  1. Home

Video's

Belimo Referentieprojecten

Brandweerkazerne – Breda

Een RetroFIT+ project: Van "grijze" naar "groene" klimaatinstallaties, waarbij de gehele installatie geoptimaliseerd wordt doormiddel van kleine aanpassingen. Vroeger werd er gestuurd op temperatuur. Nu wordt er gekeken waar de energie daadwerkelijk naartoe stroomt. Een mooie samenwerking met de firma van Dijnsen en de gemeente Breda.

DPG Media – Amsterdam

In dit BREEAM Excellent nieuwbouw project regelen 795 drukonafhankelijke 6-weg regelkogelkranen de klimaatplafonds, zorgen ca. 1800 stuks aandrijvingen voor een juiste luchtbalans en wordt de energie gemonitord door 60 stuks drukgeregelde Belimo Energy Valves™.

Shell, Den Haag – RetroFIT+

Upgrade van de bestaande installatie. Van een "grijze" naar een "groene" klimaatinstallatie d.m.v. de Belimo 6-weg kleppen en Energy Valves met geïntegreerd energiebeheer en facturering.

Floating office Rotterdam

Het eerste drijvende kantoor dat compleet energieneutraal is.

Unica PPP

Belimo heeft 3 standaard producten ontwikkeld die op wens van Unica zijn samen gesteld. Dit is een goed voorbeeld van Customized Products..

Ruimtesensoren – ROVC TechCenter Ede

De Ruimte sensoren van Belimo zijn toegepast in het ROVC TechCentre in Ede. "Zij kunnen verbonden worden met een smartphone voor de inbedrijfstelling en hebben een hoge nauwkeurigheid en snelle reactietijden, "aldus Nico van Leeuwen van het ROVC.

belimo_ref_koninklijke

Koninklijke Militaire Academie

De techniek achter het Rijksvastgoed.
Het eeuwenoude kasteel, waarin de KMA is gevestigd, is verbouwd en verduurzaamd naar de strenge eisen van deze tijd door het plaatsen van 312 Belimo-aandrijvingen en -sensoren voor o.a. een gezond binnenklimaat zonder het monumentale karakter van het pand aan te tasten.
Hierdoor is het pand toekomstbestendig.

Belimo Specialisten

Belimo. Goed geregeld.

De slogan van Belimo is: Belimo. Goed geregeld. Wat is er dan zo goed geregeld? Ontmoet de specialisten.

CESIM – Belimo TV opname RTL-Z (September 2021)

Een tekort aan technisch geschoold personeel in de installatietechniek.

Kennisdelen

ROVC-BelimoEen gebouw dat dient als studieobject

Toepassing van ca 700 Belimo producten in grootse opleidingscentrum in Ede.

ROVC-BelimoSamenwerking nieuwe leerlijn meet- en regeltechniek

Door een groeiende tekort aan technisch geschoold personeel slaan fabrikant en opleidingscentrum de handen in één.

Beurzen/evenementen

VSK beurs 2024Aftermovie

Ontdek hier meer over onze duurzame, prijswinnende stand, De Energy Valve 4.2 en onze ondersteunende diensten.

Smart Buildings event 2023

Bijdragen aan een duurzame toekomst voor gebouwen en upgraden van oude installaties dmv het RetroFIT+ programma.

Belimo Roadshow 2023

De Belimo Roadshowtruck stopt in bij het ROVC Techcenter in Ede. Hier worden de laatste innovatieve toepassingen m.b.t. o.a. energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat getoond.

Belimo RoadshowROVC Ede – 18.01.23 - 20.01.23

Klant reactie: Wim Hogenhout, Chess Wise bv

Belimo College tour 2023

22 Studenten van het ROC-Aventus uit Apeldoorn bezoeken meerdere referentieprojecten van Belimo om ze te enthousiasmeren voor de installatie techniek en de meet-en regeltechniek.

VSK beurs 2022Aftermovie

Ervaar de Belimo City en leer meer over de laatste innovaties en onze trainingsmogelijkheden.

  • Corporate

  • Aandrijvingen

  • Kleppen

  • Sensoren/Meters

  • RetroFIT+

  • Hoe

Laden

    Laden

      Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

      {{js-currentCountryText}}
      Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
      +31 578 576 836
      Abonneren op de nieuwsbrief
      BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)