Belimo Assistant 2
Eén app, naadloze gebruikerservaring
Belimo Assistant 2 is de app voor het beheer van de volledige levenscyclus van Belimo-producten, allemaal in één tool. Deze tool is ontworpen met het oog op rendement en gebruiksgemak en zorgt ervoor dat u alles wat u nodig hebt binnen handbereik hebt.
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Toebehoren:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
- Belangrijkste voordelen
- Belangrijkste functies
-
Snelle toegang tot apparaatgegevens
Belimo Assistant 2 biedt snelle en gemakkelijke toegang tot apparaatgegevens voor instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Met de nieuwste generatie Belimo-apparaten met NFC (near field communication) is veldapparatuur zonder extra tools toegankelijk met behulp van een smartphone, zelfs als ze niet zijn aangesloten op een stroombron – direct uit de doos.
-
Vereenvoudigde instelling
Stroomlijn uw opstartproces met toegevoegde workflows. Maak gebruik van de begeleide "Instelling"-workflow voor een soepel configuratieproces. Bespaar tijd en beperk repetitieve taken tot een minimum met "Configuratie kopiëren/plakken" om instellingen voor dezelfde apparaattypes te kopiëren.
-
Kortere diagnosetijd en minder fouten
Het onderhoud wordt eenvoudiger dankzij extra functies voor gegevenstransparantie en diagnose. Bewaak operationele KPI's en ontvang suggesties voor probleemoplossing met "Toestand", exporteer een apparaatconfiguratie met slechts één klik met "Configuratie exporteren", en voer lokale override uit of verzamel metingen in realtime met "Live Trend".
-
Papierloze documentatie
Ervaar snelle en gemakkelijke toegang tot digitale rapporten van uw Belimo-apparaat gedurende de hele levensduur zonder te hoeven zoeken naar papieren documenten.
Functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- "MP-probleemoplossing": MP-Bus-bewaking
- "Clouddiensten": Digitaal eigendom, inloggen/aanmelden Belimo Cloud
- "Demomodus": App-profiel van het apparaat simuleren
Meertalige ondersteuning en compatibiliteit:
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Nieuw met Belimo Assistant 2
Aan de slag gaan met de Belimo Assistant 2
Veelgestelde vragen
Aankondigingsbericht
Met de imminente iOS-update van Apple verandert de NFC-communicatie met het apparaat. Hoewel deze verandering geen invloed heeft op de interactie met het merendeel van onze apparaten, wordt de NFC-verbinding met onze Energy Valve (EV) en de Thermische Energiemeter (TEM) in de geactiveerde modus echter wel beïnvloed. Dat geldt zowel voor de bestaande Belimo Assistant App als voor de nieuwe Belimo Assistant 2 app.
We nemen proactieve stappen om deze verstoringen te beperken en we streven ernaar een ononderbroken en hoogstaande connectiviteit en bruikbaarheid voor onze klanten zeker te stellen. Raadpleeg het document voor details.
-
Belimo Assistant 2 is compatibel met de meeste producten uit het Belimo-assortiment, d.w.z. zowel oudere apparaten als apparaten met NFC-functionaliteit.
Apparaten met een productiedatum vóór 2004, bijvoorbeeld BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT en VRP-MFT2, worden niet ondersteund. Neem contact op met uw lokale Belimo-verkooporganisatie als u vragen hebt.
-
Belimo Assistant 2 ondersteunt de meeste smartphones, tablets en Windows-computers/-laptops.
De volgende versies van Android, Apple iOS en Windows worden ondersteund:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
De volgende apparaten worden niet ondersteund:
- Linux-apparaten
- Apple MacBooks
-
In de modus zonder voeding zijn de beschikbare functies gericht op apparaatconfiguratie, zoals de selectie van aanstuursignalen, gewenste waarden voor toepassingen, en communicatie-instellingen.
In de modus met voeding worden de functies uitgebreid met operationele informatie zoals aandrijvingspositie, sensorwaarden en toestand installatie, maar ook met toegang tot krachtige en tijdbesparende workflows.
Mobiele app Pc-toepassing2 Zonder voeding Met voeding Alleen met voeding Datum Apparaat weergeven/wijzigen
Parameters(✔)1 ✔ ✔ Workflows Setup (✔)1 ✔ ✔ Digitaal eigendom beheren ✔ ✔ ✔ Cloudservices ✔ ✔ ✔ Live Trend ✖ ✔3 ✔ Configuratie kopiëren/plakken (✔)1 ✔ ✔ NFC uitschakelen ✖ ✔ ✔ Power over Ethernet inschakelen ✔ ✔ ✔ Acties Reset configuratie ✖ ✔ ✔ Apparaat herstarten ✖ ✔ ✔ Exporteerconfiguratie (✔)1 ✔ ✔ Algemene informatie Informatie locatie ✔ ✔ ✔ Productinformatie ✔ ✔ ✔ Apparaatonderdelen ✖ ✔ ✔ Berichten (✔)1 ✔ ✔ Toestand Toestand ✖ ✔ ✔ 1: De modus zonder voeding biedt gegevens met betrekking tot configuratie. De modus met voeding biedt een volledige lijst van operationele en instelparameters.
2: USB-verbinding vereist ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvormer)
3: Functie "Live trend" vereist ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Opmerking:
Beschikbare gegevens, workflows, acties en toestand zijn afhankelijk van het aangesloten Belimo-apparaat. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het datablad van uw specifieke Belimo-apparaat. -
Ja, in de "Demomodus" kunt u met Belimo Assistant 2 een verbinding met een virtueel veldapparaat simuleren als u geen fysiek veldapparaat bij de hand hebt. Met de "Demomodus" kunt u gebruikersinteractie illustreren en de functionaliteiten van de app verkennen. Deze modus wordt alleen gebruikt voor demonstratiedoeleinden. Houd er rekening mee dat voor het uitvoeren van workflows een fysiek apparaat nodig is.
Opmerking: "Demomodus" kan in de app worden ingeschakeld via Instellingen > Algemene instellingen > Demomodus > Aan. De knop "Apparaat simuleren" verschijnt op het scherm "Home".
-
De app is beschikbaar in 7 talen:
- Engels (VS)
- Duits
- Spaans
- Italiaans
- Vereenvoudigd Chinees
- Frans
- Russisch
Opmerking: de taal van de app kan worden aangepast via Instellingen > Algemene instellingen > Taal
Hulpbronnen
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
602 KB)
-
Beknopte handleiding
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes