Aandrijvingen voor zware omgevingsfactoren

belimo_outdoor-protection-main_rgb_960x530

Betrouwbaar en robuust

Het behuizingsontwerp van Belimo voldoet aan de IP66/67-beschermingsgraad alsook NEMA 4X. De behuizingen zijn weer- en corrosiebestendig voor de zwaarste omstandigheden zowel binnen als buiten, met UV-bescherming. Optionele verwarming is beschikbaar voor toepassingen met een hoge luchtvochtigheid of lage temperaturen (-40°C). Deze aandrijvingen zijn ideaal voor buitentoepassingen, binnenzwembaden, droogsystemen voor hout, de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie.

  • Technische brochure - Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren in ventilatietoepassingen (pdf - 2,42 MB)
  • Technische brochure - Ventilatietoepssingen (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken (pdf - 4,67 MB)

Verhoogd rendement

ICON_proven_reliability

Betrouwbaarheid

ICON_strength-weight

Kracht

ICON_installation-efficiency

Rendement van de installatie

Weerbestendige behuizing met UV-bescherming

belimo_outdoor-protection-application_rgb_960x540px

Voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden.

Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NM..P

10 Nm, 2 m2

  • Producten tonen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SMQ..G

16 Nm, looptijd 7 s

  • Producten tonen
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

SM..P

20 Nm, 4 m2

  • Producten tonen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GM..G

40 Nm, 8 m2

  • Producten tonen
belimo_PR_rgb_300x170

PMCA

160 Nm

  • Producten tonen

Veiligheidsaandrijvingen

belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

NKQ..P

6 Nm, looptijd 4 s

  • Producten tonen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

NF..G

10 Nm, 2 m2

  • Producten tonen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

SF..G

20 Nm, 4 m2

  • Producten tonen
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

GK..G

40 Nm, 8 m2

  • Producten tonen
belimo_PKCA_rgb_300x170

PKCA

160 Nm

  • Producten tonen

Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken

belimo_8-reasons-actuators

1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving

2. Energie-efficiënte motorisering

3. Compromisloze veiligheid

4. Het juiste product op het juiste moment

5. Eenvoudige, universele installatie

6. Klaar voor de toekomst

7. Snelle en eenvoudige retrofitting

8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975

  • Brochure – 8 redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken (pdf - 4,67 MB)

PreFIX – meer dan standaard.

belimo_customised_actuators_rgb

Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.

De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor voorgemonteerde producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. 

  • Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker. 
  • Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd). 
  • Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse). 
  • Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren. 
  • Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
  • Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.

Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.

  • Meer lezen
  • Voordelen voor de klant
  • Software / plug-ins
Voordelen voor de klant

Algemene installateurs/investeerders

investor

Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
  • Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen

Architecten

architect

Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen

Planners

consulting-engineer

Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
  • Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
  • Met / zonder veiligheidsfunctie
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen

Systeemintegrators

system-integrator

Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
  • Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
  • Met / zonder veiligheidsfunctie
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen

Gespecialiseerde groothandelaars

wholesaler

Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
  • Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofit-oplossingen

Installateurs / installatiebouwers

installer

Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
  • Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse

Eigenaars van gebouwen

building-owner

Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
  • 5 jaar garantie
  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
  • Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
  • Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen

Facilitair managers / onderhoud van gebouwen

facility-manager

Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Aandrijvingen van Belimo voor extreme omstandigheden en buitentoepassingen bieden:

  • Weerbestendige behuizing met UV-bescherming die voldoet aan de hoogste eisen en garandeert IP66/67-beschermingsgraad of NEMA 4X onder de zwaarste omstandigheden
  • Bescherming tegen agressieve gassen, vocht, luchtvochtigheid, hoge stof- en vuilconcentratie, kou en UV-straling
  • Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
  • Gebruik tot -40°C / 100% rH; voor klimaatveranderingen in binnen- en buitentoepassingen
  • Uitgebreid assortiment aandrijvingen voor buitentoepassingen
  • Bedieningselementen, zoals de drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
Software / plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.

Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.

Toebehoren:
- LINK.10 (Ondersteunt Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Veelgestelde vragen
  • Instructievideo's
  • Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 446 KB)

Belimo RetroFIT+-app

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.

Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Video's: gebruik van de Belimo RetroFIT+ App

    Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
     

    Gebruik van de scanfunctie

    Een aanvraag voor ondersteuning indienen

    Een productnaam zoeken

    Parameters zoeken

    Metingen zoeken

Servicetool ZTH EU

New ZTH

Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade (pdf - 304 KB)

Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in voor Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in

Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Efficiënte planning met BIM (pdf - 1,91 MB)
  • De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.

  • Bezoek de Autodesk-pagina

Welkom bij Belimo Nederland

U lijkt zich niet in Nederland te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)