Wat is een plaatwarmtewisselaar?
Plaatwarmtewisselaars worden vaak gebruikt om primaire en secundaire circuit in HVAC-systemen te scheiden. Deze circuits kunnen verschillende condities hebben voor mediums of statische druk. Debiet kan gelijkstroom of tegenstroom zijn.
Warmtewisselaars worden uitgebreid gebruikt in grote gebouwen om de zwaartekrachtdruk van grote waterkolommen te reduceren. Plaatwarmtewisselaars worden zeer vaak gebruikt in stadsverwarming en koelsystemen. Of in belastingscircuits om drinkbaar warm water te verwarmen met een verwarmingsketel.
Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™
Ontdek hoe de Energy Valve uw plaatwarmtewisselaar verbetert
Veelvoorkomende problemen in gebouwen en redenen waarom u kiest voor de Belimo Energy Valve™
Referentieproject: Tennessee State Office Building
Citizens Plaza ligt in het hart van Downtown Nashville. Het klasse A, 275.000 vierkante foot, 15 verdiepingen tellende kantoorgebouw werd in 1984 gebouwd en biedt onderdak aan meerdere overheidsinstanties in Tennessee. Tijdens een normale werkdag zijn er tussen 800 en 1.200 werknemers aanwezig. "Bij Citizens Plaza hadden we te maken met hoge kosten voor thermische inefficiëntie van het Metro Nashville District Energy System als gevolg van een lage Delta T en overpompen", aldus Chad Lovell, Operations and Safety Specialist bij JLL. Toen 15 Belimo Energy Valves operationeel werden in Citizens Plaza, daalde het gemiddelde debiet door het gebouw bij volledige bezetting met meer dan 200 GPM [12,6 l/s] vergeleken met het jaar daarvoor toen de oorspronkelijke regelafsluiters nog werden gebruikt. Door het retrofitproject konden de Belimo Energy Valves het pompen van gekoeld water met 49% verminderen, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van ongeveer 23.000 dollar.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 MB)