Qu’est-ce qu’un échangeur de chaleur à plaques ?
Les échangeurs de chaleur à plaques sont souvent utilisés pour séparer les circuits primaires et secondaires dans les systèmes CVC. Ces circuits peuvent présenter des conditions différentes en matière de pression du fluide ou de pression statique. Le débit peut être en courant continu ou à contre-courant.
Les échangeurs de chaleur sont largement déployés dans les grands bâtiments pour réduire les pressions gravitationnelles exercées par les grandes colonnes d'eau. Les échangeurs de chaleur à plaques sont également très courants dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains. Ou encore dans les circuits de charge, pour chauffer l’eau chaude potable à l’aide d’une chaudière.
Commandez dès maintenant la nouvelle Belimo Energy Valve™
Découvrez comment l'Energy Valve améliore votre échangeur de chaleur à plaques
Problèmes courants dans les bâtiments et pourquoi choisir la vanne Belimo Energy Valve™
Success Story : bâtiment administratif de l’État du Tennessee
Le Citizens Plaza est situé en plein cœur du centre-ville de Nashville. D’une superficie de 275 000 m², ce bâtiment administratif de catégorie A et de 15 étages a été construit en 1984 et héberge de nombreux organismes gouvernementaux du Tennessee. Au cours d’une journée de travail normale, il compte entre 800 et 1 200 occupants. « Au Citizens Plaza, nous étions confrontés à d’importants frais liés à l’inefficacité thermique du système d’énergie urbaine métropolitain de Nashville en raison d’un faible delta T et d’un pompage trop intense », affirme Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité chez JLL. Une fois que les 15 vannes Belimo Energy Valves ont été opérationnelles au Citizens Plaza, le débit moyen dans l’ensemble de l’immeuble en période de pleine occupation a été réduit de plus de 12,6 l/s (200 gal/min) par rapport à l’année précédente, alors que les vannes à siège d’origine étaient encore en place. Par conséquent, le projet de Retrofit par l’installation des vannes Belimo Energy Valves a permis de réduire le pompage d’eau réfrigérée de 49%, ce qui représente des économies annuelles d’environ 23 000 $.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 Mo)