Debiet in aftakkingen en regeling van Delta T
Systeem voor het debiet in aftakkingen
Grootschalige gedistribueerde systemen, als gebouw of als onderdeel van een groter regionaal systeem, hebben een goede delta T nodig om doeltreffend te kunnen werken.
Het is niet altijd praktisch om de Energy Valve op elke eenheid te gebruiken. Bovendien is het niet aanbevolen om de Energy Valves op de hoofdstijgleidingen of de ingang van het gebouw voor stadskoeling te installeren, omdat de Delta T-manager individuele eenheden mogelijk niet voorziet wanneer deze een heel gebouw probeert te beheren.
Schema
Het systeem op de afbeelding, dat gebruik maakt van Belimo Energy Valves™, biedt de volgende voordelen:
- Het debiet naar de aftakking wordt bewaakt en kan worden ingesteld om overloop naar de etage te voorkomen en ook de delta T te bewaken
- De energie naar elke aftakking wordt bewaakt. Dit kan worden geregistreerd en er kan een alarm worden uitgegeven als de vraag van een bepaalde aftakking sterk stijgt
- Het debiet door elke luchtnabehandeling kan nu worden gecontroleerd met de debietmeter op de Energy Valve, door ze één voor één te openen. Door alle kleppen te sluiten wordt bevestigd of de kleppen water doorlaten wanneer ze gesloten zijn of dat een bypassklep open is
- Volledige transparantie in aftakkingen (volumestroom, temperaturen, koel-/verwarmingsvermogen enz.) met gegevensregistratie en verbinding met de Belimo Cloud
Bestel nu de nieuwe Belimo Energy Valve™
Ontdek hoe de Energy Valve het debiet in aftakkingen verbetert

Veelvoorkomende problemen in aftakkingen voor luchtnabehandeling en hoe de Belimo Energy Valve™ deze aanpakt
Grotere gebouwen hebben complexe distributiesystemen en worden meestal bewoond. Dit betekent dat het achteraf installeren van een Energy Valve op elke aansluitklem praktisch niet uitvoerbaar is. Gebrek aan capaciteit op piekmomenten of boetes van energieleveranciers drijven gebouweigenaren er echter vaak toe op zoek te gaan naar een oplossing. Onderstaande afbeelding toont een drukafhankelijk systeem met een enkele inregelingsklep. Dit is een typische contractinstallatie van meerdere verwarmingseenheden met laag debiet, die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor vloerverwarming.

Door onze wens om efficiëntere gebouwen te beheren, is de vraag ontstaan om het waterdebiet niet slechts één keer maar meerdere keren tijdens elk seizoen te controleren. De ervaring leert ons dat de manipulaties van huurders of wijzigingen aan het hydronische systeem een negatief effect hebben op drukafhankelijke installaties. Maar zelfs met geïnstalleerde drukonafhankelijke kleppen moet het controleren van de identificerende doorlaatkleppen en open omleidingen een prioriteit blijven om het temperatuursverschil binnen een aanvaardbaar bereik te houden.
Door gebruik te maken van een Energy Valve in de aftakking, kunnen we het totale debiet naar de verdieping meten en ook naar elke afzonderlijke eenheid, indien we de aftakkingen opeenvolgend openen

Fantoomenergie/doorstroming/lekkage wordt meestal gebruikt om het proces te beschrijven waarbij water onbedoeld van de aanvoerzijde naar de retourzijde stroomt. Een omloop wordt opengelaten na onderhoud of bij lekkage van de axiale klep. Het gaat weliswaar om kleine percentages, maar bij elkaar is het een groot aantal, als hier veel van worden gebruikt. De snelheid waarmee deze kleppen doorlaten of lekken wordt in de loop der tijd verergerd door de opeenhoping van vuil op de zittingen van de kleppen.

Door gebruik te maken van een Energy Valve in de aftakkende leiding, kunnen we het totale debiet naar de verdieping meten en ook naar elke afzonderlijke eenheid. Zo kunt u controleren of de omlopen gesloten zijn en of de kleppen lekken. Wanneer een aantal aansluitklemmen lekt, kan de karakteristieke kogelkraantechnologie in de Energy Valve worden gesloten, zodat de verspilling wordt gestopt als de aftakking niet in gebruik is.

Vaak zijn luchtnabehandelingen statisch gebalanceerd, waardoor ze te maken hebben met overloop en een laag temperatuursverschil leveren bij deellast. Kleppen kunnen water doorlaten wanneer ze gesloten zouden moeten zijn. Soms kan zelfs een open omloop onopgemerkt blijven, waardoor de druk daalt en het temperatuursverschil kleiner wordt.

De Delta T-manager, die is geïntegreerd in de Belimo Energy Valve™, is een functie die continu de temperatuurspreiding meet. Deze informatie kan worden gebruikt om alarm te slaan bij het oplossen van problemen met de aftakking, bij het zoeken naar ondichte/lekkende kleppen of opengelaten omlopen. Zodra de aftakking zo goed mogelijk presteert, kunt u Delta T-manager inschakelen om de overloop naar de aftakking te beperken.

Referentieproject: Ziekenhuis Ludmillenstift in Meppen/Duitsland
Intelligente Energy Valve biedt de oplossing voor langdurige problemen met het hydraulische systeem
Het Ludmillenstift-ziekenhuis in Meppen, Duitsland, is tot ver buiten de regio bekend om de kwaliteit van de medische zorg, de modernste diagnostische en therapeutische technologie en de prettige sfeer. Een groot aantal moderniseringen, uitbreidingen en aanpassingen heeft in de loop der jaren problemen in de hydraulische distributiecircuits veroorzaakt. Deze zijn eindelijk opgelost door het gebruik van Belimo Energy Valves™.
-
Verslag - Hospital Ludmillenstift, Duitsland
(pdf -
6,98 MB)