2. Датчики/счетчики

Канальные датчики

belimo_duct-sensors-main_rgb_960x530

Надежность, которую вы знаете и ожидаете

Благодаря широкой номенклатуре продукции, датчики для воздуховодов Belimo охватывают общие значения измерений: температуру, влажность, точку росы, CO2, ЛОС, давление и предельные значения низкой температуры.

  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,13 MB)
  • Flyer – Duct Sensor Assistant App (pdf - 1,12 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)

Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов

ICON_seamless

Бесшовные

ICON_proven_reliability

Надежность

ICON_innovative_design

Интуитивно понятный

Простая установка и ввод в эксплуатацию

belimo_duct-sensors-application_rgb_960x540px

Канальные датчики от Belimo имеют дополнительный корпус IP65 для простоты установки и ввода в эксплуатацию. Монтируемые принадлежности входят в комплект поставки. Датчики характеризуются выбираемыми на месте диапазонами температуры и давления, высокой точностью, надежностью и самокалибровкой.

Номенклатура изделий

belimo_dt_rgb_300x170

Температура01DT и 22DT

Датчики температуры для воздуховодов и погружные датчики температуры

Пассивные и активные

  • Свяжитесь с нами
belimo_ct_rgb_300x170

Температура01CT и 22CT

Кабельные датчики температуры

Пассивные и активные

  • Свяжитесь с нами
belimo_mt_rgb_300x170

Температура01MT и 22MT

Температура канальных датчиков (среднее значение)

Пассивные и активные

  • Свяжитесь с нами
belimo_ats_rgb_300x170

Температура01ATS и 20DTS

Индикатор низкой температуры

Пассивные и активные

  • Свяжитесь с нами
belimo_dth_rgb_300x170

Влажность / температура01DH и 22DTH

Канальные датчики влажности / температуры

Пассивные и активные

  • Свяжитесь с нами
belimo_dc_rgb_300x170

Качество воздуха22DC

Канальные датчики CO2

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_dc_rgb_300x170

Качество воздуха22DTC

Канальные датчики CO2 / температуры

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_dc_rgb_300x170

Качество воздуха22DCV

Канальные датчики CO2 / ЛОС

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_dtm_rgb_300x170

Качество воздуха22DTM

Канальные датчики CO2 / влажности / температуры

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_dc_rgb_300x170

Качество воздуха22DCK

Канальные датчики

CO2 / ЛОС / смесь CO2 + ЛОС / температуры

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_dc_rgb_300x170

Качество воздуха22DCM

Канальные датчики CO2 / ЛОС / температуры

Активный

  • Свяжитесь с нами
belimo_aps_rgb_300x170

Дифференциальное давление01APS

Реле дифференциального давления воздуха

Пассивный

  • Свяжитесь с нами
belimo_adp_rgb_300x170

Дифференциальное давление22ADP

Датчик дифференциального давления воздуха

Активный

  • Свяжитесь с нами

Belimo Duct Sensor Assistant App

belimo_duct_sensor_assistant_app

Приложение Belimo Duct Sensor Assistant App для индивидуальной конфигурации датчиков

Благодаря приложению Belimo Duct Sensor Assistant App можно расширить область применения и индивидуально адаптировать конфигурацию к эксплуатационным требованиям. Для конфигурации через приложение Belimo Duct Sensor Assistant App требуется электронный ключ с Bluetooth® (продается отдельно, A-22G-A05).

Характеристики
• Коммуникация через Bluetooth BLE
• Требуется электронный ключ с Bluetooth A-22G-A05, который будет взаимодействовать с датчиком через Micro-USB-разъем
• Может использоваться для следующих датчиков: 22ADP-..., 22DTH-...5..., 22DTH-...6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-...50X, 22UTH-...60X
• Поддерживаемые языки DE, EN, FR, IT, ES, PT

Параметры конфигурации
• Индивидуальная конфигурация выходных сигналов
• Настройка различных диапазонов измерения
• Дополнительная настройка значений смещения
• Параметризация нулевого сигнала (2...10 В и т.д.) и система единиц измерения
• Параметры настройки показаний дисплея
• Индивидуальная параметризация функции светофора (TLF)
• Расширение физического адреса Modbus
• Хранение настроек на мобильном устройстве и их загрузка на другие датчики
• Представление и вывод дифференциального давления в виде значения объемного расхода

Доступен в Северной Америке, Европейском Союзе, странах ЕАСТ и Великобритании.

  • App Store
  • Google Play Store
  • Инструкция по установке Belimo Duct Sensor Assistant App, ключ с интерфейсной печатной платой
  • Инструкция по установке Belimo Duct Sensor Assistant App, ключ без интерфейсной печатной платы

Изготовленные на заказ изделия

belimo_customised_sensors_rgb

Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Мы создаем датчик, который вам нужен - с длиной кабеля, разъемом и параметрами, которые вы укажете. По запросу мы монтируем датчик на клапан и создаем предварительно смонтированный узел из деталей трубопровода, соединений и многого другого.

  • Кабели различных типов и длины с разъемом или без него. 
  • Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод). 
  • Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте). 
  • Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей. 
  • Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
  • Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
  • Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.

В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / расширения
  • Истории успеха
Преимущества для клиентов

Генеральные подрядчики / инвесторы

investor

Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Широкий выбор для любых требований в области вентиляции или решений по регулированию водяного потока, а также для модернизации
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • Известное высокое качество Belimo
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Быстрая амортизация
  • 5-летняя гарантия

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете данные от поставщиков / производителей для планирования. Канальные датчики Belimo предлагают:

  • Совместимость со всеми распространенными системами автоматизации зданий (BAS), что делает их пригодными для использования в любых применениях ОВК
  • Данные BIM и файлы STEP в селекторе Belimo VDI
  • Доступ к данным приложения для интеграции в последовательности управления BAS благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
  • Высококачественные и прочные материалы
  • Соответствие требованиям IP65 и сертификации UL
  • 5-летняя гарантия

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Бесшовная совместимость со всеми распространенными системами автоматизации и управления зданиями (BACS)  
  • Уменьшение количества подключений и параметризации
  • Полный спектр решений для полевых условий с датчиками для измерения температуры, влажности, давления, расхода, CO2 и летучих органических соединений (ЛОС) в трубопроводах, каналах и наружных установках
  • Первоклассное обслуживание и поддержка
  • Испытание точек данных без инструментов для эффективного ввода в эксплуатацию.
  • Быстрая доставка  
  • Высококачественные и прочные материалы
  • 5-летняя гарантия

Специализированные центры оптовой продажи

wholesaler

Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Быстрый и простой выбор и установка изделий благодаря оптимизированной номенклатуре продукции
  • Короткие сроки и маршруты доставки
  • Всестороннюю послепродажную поддержку на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Монтажники / инженерные службы

installer

Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Съемная монтажная пластина и пружинный зажим для легкого монтажа
  • Переключаемые диапазоны измерения на объекте
  • Уменьшение количества подключений и параметризации благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus

Владельцы зданий

building-owner

Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
  • Доступ к данным приложения через протоколы коммуникации BACnet и Modbus и сокращение количества подключений и параметризации
  • Надежность и точность измерений
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия

Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Канальные датчики Belimo обеспечивают:

  • Быструю и простую модернизацию в сочетании с приложением Belimo RetroFIT+ App
  • Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
  • Модульные винтовые соединения, обеспечивающие различные монтажные и кабельные конфигурации для гибкой сборки и установки
  • Надежность и точность измерений
  • Быстрая доставка
  • Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
  • 5-летняя гарантия
Программное обеспечение / расширения

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.

Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.

Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Часто задаваемые вопросы
  • Видео о том, как это работает
  • Подробнее о Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk
Истории успеха
belimo_sensoren_scott-sports-givisiez_referenz

Гивисьез, ШвейцарияГоловный офис Скотт Спортс

  • Подробнее
belimo_sensors_utek_it_picture_rgb

ИталияUTEK

  • Подробнее
belimo_energy-valve_sensors-motta-lenzerheide_ch_picture_rgb

Ленцерхайде, ШвейцарияМотта Хютте

  • Подробнее
PIC_RP_EV_hagl_DE_new

Аттенкирхен, ГерманияHagl GmbH, Гютльсдорф

  • Подробнее