Решения по замене дисковых поворотных затворов

belimo_retrofit-water_main_rgb_960x530

Решения для дисковых поворотных затворов сторонних производителей

Универсальные приводы Belimo идеально подходят для модернизации или автоматизации имеющихся систем. Причины, по которым завод нуждается в обновлении или модернизации, разнообразны. Часто задача состоит в продлении срока службы оборудования завода либо повышении его качества и эффективности. Поэтому компоненты рано или поздно приходится менять. С помощью простых адаптеров, обновленных соединений от Belimo, приводы можно легко прикрепить на уже установленные поворотные краны различных производителей.

  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 1,96 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)

Простая модернизация с помощью решений по обновлению от Belimo

belimo_flexibility_rgb_300x170

Гибкость

belimo_reliable_rgb_960x530

Проверенная надежность

Strength

Прочность

Устойчивое развитие в сочетании с современными технологиями

belimo_retrofit-water_application_rgb_960x540px

Номенклатура изделий

belimo_sr_rgb_300x170

DN 25...50

20 Н·м

  • Посмотреть изделия
belimo_gr_rgb_300x170

DN 65...80

40 Н·м

  • Посмотреть изделия
belimo_dr_rgb_300x170

DN 100...125

90 Н·м

  • Посмотреть изделия
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

DN 100...150

160 Н·м

  • Посмотреть изделия
belimo_sy_rgb_300x170

DN 200...300

400 Н·м

  • Свяжитесь с нами

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Изготовленные на заказ изделия

belimo_customised_retrofit_rgb

Модернизация или обновление существующей системы ОВиК сопряжены с дополнительными трудностями, особенно если здание частично или полностью используется. В такой ситуации быстрая и простая установка играет решающую роль. Поэтому выбор компонентов и их совместимость с существующей системой имеют первостепенное значение. Наши решения по обновлению ориентированы на качество и надежность. В результате наша продукция помогает повысить производительность и обеспечить работу системы ОВиК, не требующую технического обслуживания. Если вы не найдете необходимое в нашей обширной номенклатуре продукции, мы изготовим для вас конкретную соединительную деталь в мастерской (начиная с размера мультипак 1).

  • Кабели различных типов и длины со штекером или без него. 
  • Решение для механических и электрических подключений, адаптированное к существующей системе/компонентам.

Мы предлагаем полный комплект, освобождающий от забот, для вашего случая применения.

  • Подробнее
  • Преимущества для клиентов
  • Программное обеспечение / подключаемые модули
  • Истории успеха
Преимущества для клиентов

Управляющие объектами / обслуживающий персонал зданий

facility-manager

Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования — часть ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы, а также быструю доставку запчастей и доступную в любое время поддержку при необходимости. 

  • Отличная стабильность управления для поддержания комфорта

  • Концепция универсального привода гарантирует отсутствие неожиданностей при расширении и перестройке зданий любого типа

  • Экономия времени и средств благодаря простой и понятной установке

  • Быстрая доставка

  • Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия

  • 5-летняя гарантия

Монтажники / инженерные службы на производстве

installer

Монтаж строительных технологий ОВиК — это ваша профессия. Для выполнения работ вам необходимы соответствующие изделия в нужное время на месте установки. Простота монтажа и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. 

  • Гибкое применение различных клапанов

  • Простой выбор, установка и беспроблемное обслуживание

  • Отсутствие проблем с совместимостью благодаря концепции универсального привода в номенклатуре продукции Belimo RetroFIT+

  • Экономия времени и средств благодаря простой и понятной установке

  • Защита стандарта IP54 от пыли и воды

  • Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения передаточного механизма, упрощают работу на объекте

  • Быстрая доставка

  • Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия

  • 5-летняя гарантия

Специализированные оптовые поставщики

wholesaler

При работе с клиентами вы полагаетесь на высокую доступность, простоту выбора и быструю доставку предлагаемой вами продукции. Вам необходим быстрый и простой доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка со стороны поставщиков. 

  • Специализированная номенклатура продукции благодаря концепции универсального привода

  • Требуется меньше места для хранения, что ведет к экономии средств

  • Простой выбор, установка и беспроблемное обслуживание

  • Быстрая доставка

  • Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия

  • 5-летняя гарантия

Инженеры-проектировщики

consulting-engineer

Проектирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы в постоянном поиске новых, инновационных способов экономии энергии и улучшения климата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете данные от поставщиков/производителей при проектировании. 

  • Специализированная универсальная номенклатура продукции делает выбор подходящего привода еще проще

  • Приводы точно адаптируются к соответствующим требованиям на месте эксплуатации

  • Приводы с терминальными соединениями облегчают установку решений для обновления

  • Защита стандарта IP54 от пыли и воды

  • Механические конечные остановки для регулировки угла поворота придают гибкости при установке

  • Приводы Belimo испытаны и проверены миллионы раз

  • 5-летняя гарантия

Владельцы зданий

building-owner

Улучшения в сфере комфорта и энергопотребления, а также обычное расширение зданий и их модернизация — ваши постоянные задачи. Все внимание сосредоточено на оптимизации вашей системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. 

  • Гибкое применение различных клапанов

  • Простой выбор, установка и беспроблемное обслуживание

  • Отсутствие проблем с совместимостью благодаря концепции универсального привода в номенклатуре продукции Belimo RetroFIT+

  • Экономия времени и средств благодаря простой и понятной установке

  • Защита стандарта IP54 от пыли и воды

  • Управляющие элементы, такие как блокируемая кнопка разъединения передаточного механизма, упрощают работу на объекте

  • Быстрая доставка

  • Всесторонняя поддержка в течение всего срока службы изделия

  • 5-летняя гарантия

Системные интеграторы

system-integrator

Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. 

  • Специализированная универсальная номенклатура продукции делает выбор подходящего привода еще проще

  • Приводы точно адаптируются к соответствующим требованиям на месте эксплуатации

  • Приводы с терминальными соединениями облегчают установку решений для обновления

  • Защита стандарта IP54 от пыли и воды

  • Механические конечные остановки для регулировки угла поворота придают гибкости при установке

  • Приводы Belimo испытаны и проверены миллионы раз

  • 5-летняя гарантия

Программное обеспечение / подключаемые модули

Приложение Belimo Assistant

Assistant

Приложение Belimo Assistant для управления устройствами на объекте со встроенным интерфейсом NFC (коммуникации ближнего поля)

В любой момент обеспечивается полная прозрачность информации о вашем решении привода для ОВиК Belimo и о работе вашей системы. Благодаря приложению Belimo Assistant ваш смартфон или планшет обеспечивает на объекте беспроводное управление переменным объемом воздуха, датчиками, приводами воздушных заслонок и клапанов.

Характеристики
•
Идентификационные данные на дисплее: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, MP-адрес
• Эксплуатационные данные и параметры настройки: индивидуально для каждого устройства
• Отправка эксплуатационных данных и данных настроек напрямую из системы, по электронной почте, через WhatsApp, в SMS-сообщениях
• Страница диагностики: данные состояния конкретного устройства
• Сохранение эксплуатационных данных и данных настроек в заметках
• Передача данных при обесточенном приводе или во время эксплуатации
• Автоматическая адаптация языка (DE / EN / FR / IT)

  • App Store
  • Google Play

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.

Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.

Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (настольная версия)
  • Видеоинструкции: как использовать приложение Belimo RetroFIT+ App

    Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
     

    Используйте функцию сканирования

    Отправьте запрос в службу поддержки

    Поиск по наименованию продукта

    Поиск по параметрам

    Поиск по измерениям

Шина Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая защиту от пожара.
Для систем Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)

Сервисное устройство ZTH EU

New ZTH

Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. Подключается непосредственно к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo, текущие значения можно считывать на месте и немедленно сбрасывать.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается во время установки программного обеспечения PC-Tool. Драйвер также можно загрузить здесь и установить отдельно.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Плагин BIM для Autodesk Revit

autodesk

3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM

Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.

  • Посетить веб-сайт Autodesk
Истории успеха
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Унгерхаузен, ГерманияMüller Produktions GmbH

  • Узнать больше

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)