Belimo_CESIM_Installation1920x350


Простая установка

  1. Главная страница
  2. CESIM

Установка

Простая установка

Простота установки и быстрый ввод в эксплуатацию экономят время. Уникальные, не требующие применения инструментов корпусы датчиков и устройств позволяют осуществлять ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, что оказывает большое влияние на сокращение времени установки. Belimo предлагает самые полные линейки изделий, включая модифицированные системы, с быстрой доставкой в нужное место.

Своевременная поставка

Belimo предлагает самые полные линейки изделий, включая модифицированные системы, с быстрой доставкой в нужное место.
Модернизация или переоборудование существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВКВ) сопряжены с дополнительными трудностями, особенно если здание используется частично или полностью. В таких ситуациях особенно важна быстрота и простота установки, причем решающим фактором становится выбор компонентов. Нередко из-за потребности внедрить в существующую систему новые устройства возникают проблемы с совместимостью, что влечет за собой длительные простои в работе. Для решения этой проблемы можно подобрать изделия, предлагающие комплекты для модификации, которые специально разработаны для прямого аппаратного сопряжения между новыми и старыми компонентами. 

  • RetroFIT+

Простое введение в эксплуатацию

Простота ввода в эксплуатацию и диагностики неисправностей приводов с помощью смартфона. NFC позволяет выполнять настройку с помощью смартфона, даже если привод не подключен к электросети.
Потенциал смартфонов открывает новые возможности: быстрая параметризация и введение в эксплуатацию, а также выявление и устранение неисправностей и мониторинг после установки. Многие устройства Belimo поддерживают коммуникацию ближнего поля (NFC), что позволяет подходящему устройству для считывания — например, смартфону — производить запросы и настраивать эти компоненты без применения дополнительных инструментов. В этой системе для питания модуля NFC используется электромагнитная индукция, что обеспечивает доступ к нему как во включенном, так и выключенном состоянии. В связке с приложением Belimo Assistant технология NFC предоставляет пользователю удобные инструменты для конфигурации, диагностики и введения в эксплуатацию. Благодаря автоматическому обновлению обеспечивается постоянная поддержка самых современных устройств, а также добавление новых функций, при этом между устройствами всегда сохраняется прямая связь.

  • Belimo Assistant 2

Подробнее о введении в эксплуатацию посредством облачных служб расскажет Джо

Самая времязатратная стадия установки — это введение в эксплуатацию и попытка добиться согласованной работы множества приборов различных изготовителей. Введение в эксплуатацию посредством облачных служб открывает новые возможности: быстрая параметризация и введение в эксплуатацию, а также выявление и устранение неисправностей и мониторинг после установки.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Установка в два счета

I3_II

Belimo предлагает полный спектр датчиков, имеющих крышку с пружинной защелкой, благодаря которой обеспечивается простота установки при защите согласно стандартам IP65 / NEMA 4X.

  • Датчики
  • Установка датчиков

Дэвид расскажет о том, как просто установить датчики Belimo

Длительность монтажа имеет большое значение, особенно если учесть среднюю стоимость установки датчика, включающую временные затраты на поиск изделия и комплектующих, стоимость материалов, монтаж и введение в эксплуатацию. 
Особая конструкция датчиков Belimo упрощает их установку и обеспечивает безупречную интеграцию, в результате чего снижаются затраты и достигается оптимальная производительность системы. 
Наши клиенты отметили, что применение датчиков Belimo позволяет значительно сэкономить на трудовых и установочных затратах, в некоторых случаях — вплоть до 50%.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Подробнее о методах интеграции датчиков расскажет Дейв

Истории

Teaser_PR_900x510

Обновление

Высокоинтеллектуальный привод дискового поворотного затвора обеспечивает надежную подачу охлажденной воды в водяной экономайзер.

  • Подробнее
SwissCo_Teaser_900x510x

Дисковый поворотный затвор

Переоборудованная система ОВиК, введенная в эксплуатацию на заводе SwissCo Services в мае 2017 года, позволила в период с мая по август 2017 сэкономить 128 000 кВт/ч электроэнергии.

  • Подробнее

Добро пожаловать в Belimo Lithuania

Кажется, ваше местоположение не Литва. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)